TZFWN115VAC
Código do item:101025506
Arquivo

Descrição do produto
- Invólucro em termoplástico
- Força de retenção 1500 N
Código para encomenda
Revisão (capacidade de entregar)Excluído do programa de fornecimento!
Descrição do tipo de produtosTZFWN115VAC
Número de artigo (Número de encomenda)101025506
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-03
Número eCl@ss, versão 11.027-27-26-03
Número eCl@ss, versão 9.027-27-26-03
Número ETIM, versão 7.0EC002593
Número ETIM, versão 6.0EC002593
Homologações - Instruções
CertificadosCCCcULus
Propriedades globais
Instruções BG-GS-ET-19EN IEC 60947-5-1EN ISO 14119
Nível de codificação conforme EN ISO 14119baixa
Princípio ativoeletromecânico
Material do invólucroPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro
Peso bruto480g
Propriedades globais - Características
Princípio de travamento por molaSim
Destravamento de emergênciaSim
Número de direções de atuação4
Número de contatos de segurança2
Classificação
Normas, regulamentosEN ISO 13849-1
Performance Level, atéc
Categoria conforme EN ISO 138491
B10D Normalmente fechado (NF)2.000.000Schaltspiele
OrientaçãoVida útil elétrica sob consulta.
B10D Contacto normalmente aberto (NA)1.000.000Schaltspiele
Orientaçãoa 10% le e carga resistiva
Vida útil20Ano(s)
Avaliação de segurança - Exclusão de erros
Por favor, note:Adequado para utilização se uma exclusão de falhas para uma avaria perigosa do canal mecânico 1 for autorizada e uma proteção contra manipulação adequada for assegurada.
Performance Level, atéd
Categoria conforme EN ISO 138493
Orientaçãopara utilização de 2 canais e com unidade lógica adequada.
Vida útil20Ano(s)
Classificação - função de bloqueio
Nota (nível de desempenho)As informações para a certificação de segurança da função de bloqueio estão documentadas no manual de instruções ou nas instruções de "Operação e montagem".
Dados mecânicos
Mínima resistência mecânica1.000.000comutações
Força de engate segundo a EN ISO 141191.500N
Força de retenção20N
Percurso de abertura, obrigatório3,5mm
Força de abertura obrigatória por contacto NF, mínimo20N
Força de abertura obrigatória, mínimo 20N
Velocidade de atuação, máximo0,3m/s
Fixaçãoparafusos
Versão dos parafusos de fixação3x M6
Binário de aperto dos parafusos de fixação da tampa do invólucro, mínimo0,8Nm
Binário de aperto dos parafusos de fixação da tampa do invólucro, máximo0,8Nm
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conectorBornes com rosca
Secção mínima dos cabos de conexão, 1 x 0.5 mm²
Secção máxima dos cabos de conexão, 1 x 1.5 mm²
Orientação (secção dos cabos de conexão)Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores.
Binário de aperto da conexão elétrica0,8Nm
Tool for the connectionSL / PH 2
Strip length8mm
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor41mm
Largura de sensor129mm
Altura do sensor92,5mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP65IP67
Temperatura ambiente +0 ... +50 °C
Orientação (humidade relativa)não condensadosem gelo
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão250 VAC
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima2,5kV
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico4A
Medição da tensão de comando115VAC
Corrente de curto-circuito de acordo com EN 60947-5-1 {A}1.000A
Potência admissão elétrica, máximo8,5W
Princípio de comutaçãoComutação lenta
Frequência de comutação 1.200/h
Material dos contatos, elétricoPrata
Dados elétricos - Controle da bobina IN
Ciclo de carga do íman100%
Duração do impulso de teste, máximo5ms
Intervalo do impulso de teste, mínimo50ms
Dados elétricos - Contactos de segurança
Tensão, categoria de aplicação AC-15230VAC
Potência, categoria de aplicação AC-154A
Tensão, categoria de aplicação DC-1324VDC
Potência, categoria de aplicação DC-134A
Dados elétricos - Contactos auxiliares
Tensão, categoria de aplicação AC-15230VAC
Potência, categoria de aplicação AC-154A
Tensão, categoria de aplicação DC-1324VDC
Potência, categoria de aplicação DC-134A
Dados gerais
Orientação (Aplicações de aplicação)Dispositivo de segurança deslocávelDispositivo de segurança giratórioProteção móvel
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoAtuador TZ/CO está incluído no escopo de fornecimento
Orientação
Orientação (desbloqueio de fuga em emergência)Montagem somente na parte externa do dispositivo de segurança
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 09/10/2026, 10:11