TZMW/96
Código do item:101029950
Arquivo

Descrição do produto
- Invólucro em termoplástico
- Força de retenção 1500 N
Código para encomenda
Revisão (capacidade de entregar)Excluído do programa de fornecimento!
Descrição do tipo de produtosTZMW/96
Número de artigo (Número de encomenda)101029950
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
Princípio de travamento por corrente elétricaSim
Número de direções de atuação4
Número de contatos de segurança2
Classificação
Normas, regulamentosEN ISO 13849-1
Performance Level, atéc
Categoria conforme EN ISO 138491
B10D Normalmente fechado (NF)2.000.000Schaltspiele
OrientaçãoVida útil elétrica sob consulta.
B10D Contacto normalmente aberto (NA)1.000.000Schaltspiele
Orientaçãoa 10% le e carga resistiva
Vida útil20Ano(s)
Avaliação de segurança - Exclusão de erros
Por favor, note:Adequado para utilização se uma exclusão de falhas para uma avaria perigosa do canal mecânico 1 for autorizada e uma proteção contra manipulação adequada for assegurada.
Performance Level, atéd
Categoria conforme EN ISO 138493
Orientaçãopara utilização de 2 canais e com unidade lógica adequada.
Vida útil20Ano(s)
Dados mecânicos
Mínima resistência mecânica1.000.000comutações
Força de engate segundo a EN ISO 141191.500N
Força de retenção20N
Força de retenção20 N
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
Conexão, conectorBornes com rosca
Secção mínima dos cabos de conexão, 1 x 0.5 mm²
Secção máxima dos cabos de conexão, 1 x 1.5 mm²
Orientação (secção dos cabos de conexão)Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores.
Binário de aperto da conexão elétrica0,8Nm
Tool for the connectionSL / PH 2
Strip length8mm
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor41mm
Largura de sensor129mm
Altura do sensor92,5mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP65IP67
Temperatura ambiente +0 ... +50 °C
Orientação (humidade relativa)não condensadosem gelo
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão250 VAC
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima2,5kV
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico4A
Corrente de curto-circuito de acordo com EN 60947-5-1 {A}1.000A
Potência admissão elétrica, máximo8,5W
Princípio de comutaçãoComutação lenta
Frequência de comutação 1.200/h
Material dos contatos, elétricoPrata
Dados elétricos - Controle da bobina IN
Ciclo de carga do íman100%
Duração do impulso de teste, máximo5ms
Intervalo do impulso de teste, mínimo50ms
Dados elétricos - Contactos de segurança
Tensão, categoria de aplicação AC-15230VAC
Potência, categoria de aplicação AC-154A
Tensão, categoria de aplicação DC-1324VDC
Potência, categoria de aplicação DC-134A
Dados elétricos - Contactos auxiliares
Tensão, categoria de aplicação AC-15230VAC
Potência, categoria de aplicação AC-154A
Tensão, categoria de aplicação DC-1324VDC
Potência, categoria de aplicação DC-134A
Dados gerais
Orientação (Aplicações de aplicação)Dispositivo de segurança deslocávelDispositivo de segurança giratórioProteção móvel
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoAtuador TZ/CO está incluído no escopo de fornecimento
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 06/11/2026, 16:08