U 432 Alavanca basculante com roldana 3H
U 432 Alavanca basculante com roldana 3H
U 432 Alavanca basculante com roldana 3H
Invólucro metálico
2 contatos
62 mm x 80 mm x 50 mm (componente básico)
Pontos de comutação e contatos ajustáveis
3 Entradas de condutor M 20 x 1.5
As cabeças de atuação podem ser reposicionadas em 4 x 90º
Ajuste contínuo do atuador em 360° sem escala
Atuador reposicionável em 180° sobre o eixo
1 Produtos
Produtos por página
UV3H 432Y
Item nº 101060537
interruptor de posição