Schmersal - The DNA of Safety

Contato direto

  • (15) 3263-9800
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
  1. U 432 Alavanca tipo haste 9H
  2. U 432 Alavanca tipo haste 9H
U 432 Alavanca tipo haste 9H

U 432 Alavanca tipo haste 9H

  • Invólucro metálico
  • 2 contatos
  • 62 mm x 80 mm x 50 mm (componente básico)
  • Pontos de comutação e contatos ajustáveis
  • 3 Entradas de condutor M 20 x 1.5
  • As cabeças de atuação podem ser reposicionadas em 4 x 90º
  • Ajuste contínuo do atuador em 360° sem escala
  • Atuador reposicionável em 180° sobre o eixo
  • Haste redonda em aço
1 Produtos
UV9H 432Y

UV9H 432Y

Item nº 101060553

interruptor de posição

1 resultados encontrados