Schmersal - The DNA of Safety

Contato direto

  • (15) 3263-9800
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
  1. U 433 Alavanca basculante com roldana 8H
  2. U 433 Alavanca basculante com roldana 8H
U 433 Alavanca basculante com roldana 8H

U 433 Alavanca basculante com roldana 8H

  • Invólucro metálico
  • 3 contatos
  • 62 mm x 105 mm x 50 mm (componente básico)
  • Pontos de comutação e contatos ajustáveis
  • 3 Entradas de condutor M 20 x 1.5
  • As cabeças de atuação podem ser reposicionadas em 4 x 90º
  • Ajuste contínuo do atuador em 360° sem escala
  • Atuador reposicionável em 180° sobre o eixo
1 Produtos
UV8H 433Y

UV8H 433Y

Item nº 101060588

interruptor de posição

1 resultados encontrados