U 433 Alavanca tipo mola de fita 6H
U 433 Alavanca tipo mola de fita 6H
U 433 Alavanca tipo mola de fita 6H
Invólucro metálico
3 contatos
62 mm x 105 mm x 50 mm (componente básico)
Pontos de comutação e contatos ajustáveis
3 Entradas de condutor M 20 x 1.5
As cabeças de atuação podem ser reposicionadas em 4 x 90º
Ajuste contínuo do atuador em 360° sem escala
Atuador reposicionável em 180° sobre o eixo
Mola de fita em aço
1 Produtos
Produtos por página
UV6H 433Y
Item nº 101060584
interruptor de posição