1. U 434 Alavanca basculante com roldana H
  2. U 434 Alavanca basculante com roldana H
U 434 Alavanca basculante com roldana H

U 434 Alavanca basculante com roldana H

  • Invólucro metálico
  • 4 contatos
  • 62 mm x 127 mm x 50 mm (componente básico)
  • Pontos de comutação e contatos ajustáveis
  • 3 Entradas de condutor M 20 x 1.5
  • As cabeças de atuação podem ser reposicionadas em 4 x 90º
  • Ajuste contínuo do atuador em 360° sem escala
  • Atuador reposicionável em 180° sobre o eixo
2 Produtos
UVH 434Y-M20

UVH 434Y-M20

Item nº 101175233

interruptor de posição

UVH 434Y-OE4

UVH 434Y-OE4

Item nº 101060626

interruptor de posição

2 resultados encontrados