ULS-A4-0200
Código do item:101207779
Arquivo

Código para encomenda
Revisão (capacidade de entregar)Excluído do programa de fornecimento!
Descrição do tipo de produtosULS-A4-0200
Número de artigo (Número de encomenda)101207779
EAN (European Article Number)4030661541716
Número eCl@ss, versão 12.027-27-27-92
Número eCl@ss, versão 11.027-27-27-92
Número eCl@ss, versão 9.027-27-27-92
Número ETIM, versão 7.0EC002549
Número ETIM, versão 6.0EC002549
Propriedades globais
Material do invólucroAlumínio
Peso bruto600g
Dados mecânicos - dimensões
Altura308mm
comprimento x largura x alturaDiâmetro Ø: 49 mm
Altura do espelho200mm
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoEspelho refletorSet com 2 cantoneiras de montagem
Orientação
Orientação (geral)Adequado para uma cortina de luz SLC com um campo de proteção de altura até 200 mm.
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 07/09/2026, 06:30