US 432Y-M20
Código do item:101176036

Descrição do produto
- Invólucro metálico
- 2 contatos
- 62 mm x 80 mm x 50 mm (componente básico)
- Pontos de comutação e contatos ajustáveis
- 3 Entradas de condutor M 20 x 1.5
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosUS 432Y-M20
Número de artigo (Número de encomenda)101176036
EAN (European Article Number)4030661306346
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
CertificadoscULus
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-5-1
Princípio ativomecânico
Forma do pino atuadorEsfera
Material do invólucroMetal leve fundido sob pressão
Material do revestimento do compartimentoPintura de fábrica
Peso bruto310g
Propriedades globais - Características
Número de normalmente fechados2
Dados mecânicos
Elemento de atuaçãoPinos de pressão
material do roletePlástico
Mínima resistência mecânica10.000.000comutações
Orientação (resistência mecânica)Durabilidade do contacto 2000000 ciclos de comutação a 6A / 400V cos ᵠ = 0,4
Ângulo de aproximação20°
Extensão da abertura dos contatos2 x 1,5 mm
Velocidade de atuação, mínimo60mm/min
Velocidade de atuação, máximo1m/s
Orientação, velocidade de atuaçãoVelocidade de condução com um ângulo de aproximação
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conectorLigação por parafuso M20 x 1.5
Secção mínima dos cabos de conexão, 1,5 mm²
Secção máxima dos cabos de conexão, 2,5 mm²
Orientação (secção dos cabos de conexão)Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores.
Conexão (mecânico)Conexão por parafuso
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor50mm
Largura de sensor62mm
Altura do sensor91mm
Diâmetro de ressalto6mm
Diâmetro da rosca ISOM4
Ambiente
Tipo de proteçãoIP65
Temperatura ambiente -20 ... +60 °C
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão500 V
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima6kV
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico16A
Medição da tensão de operação400VAC
Corrente operacional nominal6.000mA
Elemento de comutação2 contatos normalmente fechados (NF)
Princípio de comutaçãoSlow action, double break
Frequência de comutação 3.000/h
Material dos contatos, elétricoPrata
Orientação
Orientação (geral)Atuação pelo lado deve ser evitada, uma vez que se reduz a vida mecânica do fim de curso.Tipo de contato e pontos de comutação podem ser definidos de fábrica, na encomenda.
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 26/08/2026, 03:45