USP-100-M24BS
Código do item:101158928
Arquivo

Descrição do produto
- para alturas de poço até 130 m
- Diferentes interfaces para a ligação a diferentes controladores
- baixo custo de instalação / pequeno esforço de instalação
- Sem desgaste nem manutenção
- Valores absolutos precisos até ao último milimetro
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosUSP-100-M24BS
Número de artigo (Número de encomenda)101158928
EAN (European Article Number)4030661183183
Número eCl@ss, versão 12.027-20-10-01
Número eCl@ss, versão 11.027-20-10-01
Número eCl@ss, versão 9.027-20-10-01
Número ETIM, versão 7.0EC000641
Número ETIM, versão 6.0EC000641
Propriedades globais
informações geraisBinário
Material do invólucroUltramid
Peso bruto6.425g
Dados mecânicos
Precisão de reposicionamento R (em condições normais do poço)1mm
Precisão de reposicionamento R (à temperatura de calibração)1mm
Alturas de transporte, máximo130m
Velocidade do transportador, máximo6m/s
Ambiente
Tipo de proteçãoIP54
Temperatura ambiente -20 ... +60 °C
Dados elétricos
Tensão de operação24 VDC -10 % / +15 %
Medição da tensão de operação24VDC
Corrente operacional nominal180mA
Dados elétricos - Compatibilidade eletromagnética (EMV)
Radiação de interferênciaEN 12015EN 50081-2
Imunidade a interferência EN 12016IEC 61000-6-2
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoO conjunto USP é constituído por: Transmissor + receptor, 2 amortecedores, 1 proteção pendular, material de montagem, documentações, o cabo de sinal, o cabo de ligação do transmissor e do receptor estão relacionados com a respetiva aplicação e devem ser p
Orientação
Orientação (geral)Orientação: As especificações de classe de proteção estão relacionadas com todo o sistema USP. Por favor verifique as informações contidas no manual de instruções. Para fixar os elementos do USP no poço do elevador, são apenas necessárias ferramentas conv
Orientação (interface)Adequado para os seguintes controladores: NEW-Lift
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 23/09/2026, 13:20