USP-30-CANOPEN
Código do item:101178037
Arquivo

Descrição do produto
- para alturas de poço até 30 m
- Diferentes interfaces para a ligação a diferentes controladores
- baixo custo de instalação / pequeno esforço de instalação
- Sem desgaste nem manutenção
- Valores absolutos precisos até ao último milimetro
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosUSP-30-CANOPEN
Número de artigo (Número de encomenda)101178037
EAN (European Article Number)4030661545509
Número eCl@ss, versão 12.027-20-10-01
Número eCl@ss, versão 11.027-20-10-01
Número eCl@ss, versão 9.027-20-10-01
Número ETIM, versão 7.0EC000641
Número ETIM, versão 6.0EC000641
Propriedades globais
Material do invólucroUltramid
Peso bruto5.200g
Dados mecânicos
Precisão de reposicionamento R (em condições normais do poço)3mm
Precisão de reposicionamento R (à temperatura de calibração)1mm
Alturas de transporte, máximo30m
Velocidade do transportador, máximo6m/s
Ambiente
Tipo de proteçãoIP54
Temperatura ambiente -10 ... +50 °C
Dados elétricos
Tensão de operação24 VDC -10 % / +15 %
Medição da tensão de operação24VDC
Corrente operacional nominal180mA
Dados elétricos - Compatibilidade eletromagnética (EMV)
Radiação de interferênciaEN 12015EN 50081-2
Imunidade a interferência EN 12016IEC 61000-6-2
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoO conjunto USP é constituído por: Transmissor + receptor, 2 amortecedores, 1 proteção pendular, material de montagem, documentações, o cabo de sinal, o cabo de ligação do transmissor e do receptor estão relacionados com a respetiva aplicação e devem ser p
Orientação
Orientação (geral)Orientação: As especificações de classe de proteção estão relacionadas com todo o sistema USP. Por favor verifique as informações contidas no manual de instruções. Para fixar os elementos do USP no poço do elevador, são apenas necessárias ferramentas conv
Orientação (interface)Adequado para os seguintes controladores: Böhnke + Partner, Langer & Laumann, Weber Lifttechnik
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 29/07/2026, 20:34