USP-PI INTERFACE PARALELA
Código do item:101159354
Arquivo

Descrição do produto
- Interface paralela
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosUSP-PI INTERFACE PARALELA
Número de artigo (Número de encomenda)101159354
Número eCl@ss, versão 12.027-21-10-14
Número eCl@ss, versão 11.027-21-10-14
Número eCl@ss, versão 9.027-21-10-14
Número ETIM, versão 7.0EC001099
Número ETIM, versão 6.0EC001099
Propriedades globais
Orientação, (Operação do software, idioma)AlemãoFrançêsInglês
Material do invólucroPVC
Peso bruto215g
Dados mecânicos
FixaçãoFixação rápida para perfil normalizado segundo as normas EN 50022 e EN 50035
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conectorLigação por parafuso M20 x 1.5
Secção mínima dos cabos de conexão, 0,5 mm²
Secção máxima dos cabos de conexão, 1.5 mm²
Orientação (secção dos cabos de conexão)Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores.
Dados mecânicos - dimensões
Largura160mm
Altura89,6mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP00
Temperatura ambiente -5 ... +60 °C
Temperatura para armazenar e transportar-25 ... +70 °C
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:10 … 55 Hz / 0.0375 mm
Resistência a impactos15 g / 11 ms
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Categoria de sobre-tensãoIII
Grau de contaminação por sujeira conf. VDE 01002
Dados elétricos
Tensão de operação24 VDC -10 % / +15 %
Medição da tensão de operação24VDC
Corrente operacional nominal150mA
Comprimento máximo do cabo,30m
Dados elétricos - Entradas digitais
Sinal de entrada nível, High-Signal "1"10 … 30 VDC
Dados elétricos, Low-Signal "0"0 … 2 VDC
Dados elétricos, Saída digital
Designação, saídas digitaisY1 ... Y6
Corrente máxima de saída100mA
Versãocomutação p
Dados elétricos - Compatibilidade eletromagnética (EMV)
Radiação de interferênciaEN 12015EN 50081-1
Imunidade a interferência EN 12016IEC 61000-6-2
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 19/10/2026, 22:03