UV2H 432Y
Código do item:101060535
Arquivo

Código para encomenda
Revisão (capacidade de entregar)Excluído do programa de fornecimento!
Descrição do tipo de produtosUV2H 432Y
Número de artigo (Número de encomenda)101060535
EAN (European Article Number)4030661046679
Número eCl@ss, versão 12.027-27-06-01
Número eCl@ss, versão 11.027-27-06-01
Número eCl@ss, versão 9.027-27-06-01
Número ETIM, versão 7.0EC000030
Número ETIM, versão 6.0EC000030
Propriedades globais
Peso bruto470g
Propriedades globais - Características
Número de normalmente fechados2
Dados mecânicos
Binário de aperto dos parafusos de fixação da tampa do invólucro1Nm
Binário de aperto do parafuso de ligação à terra PE0,8Nm
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conectorLigação por parafuso M20 x 1.5
Secção mínima dos cabos de conexão, 1,5 mm²
Secção máxima dos cabos de conexão, 2,5 mm²
Orientação (secção dos cabos de conexão)Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores.
Seção do cabo/fio13AWG
Binário de aperto da conexão elétrica0,7Nm
Dados elétricos
Elemento de comutaçãoNormalmente fechado (NF)
Princípio de comutaçãoComutação lenta
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 23/10/2026, 01:10