UV3H 431Y
Código do item:101060481
Arquivo

Descrição do produto
- 1 entrada de condutor M 20 x 1.5
- Invólucro metálico
- 1 contato
- 62 mm x 58 mm x 50 mm (componente básico)
- Pontos de comutação e contatos ajustáveis
- As cabeças de atuação podem ser reposicionadas em 4 x 90º
- Ajuste contínuo do atuador em 360° sem escala
- Atuador reposicionável em 180° sobre o eixo
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosUV3H 431Y
Número de artigo (Número de encomenda)101060481
EAN (European Article Number)4030661044767
Número eCl@ss, versão 12.027-27-06-01
Número eCl@ss, versão 11.027-27-06-01
Número eCl@ss, versão 9.027-27-06-01
Número ETIM, versão 7.0EC000030
Número ETIM, versão 6.0EC000030
Homologações - Instruções
CertificadoscULus
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-5-1
Princípio ativomecânico
Forma do pino atuadorroldana
Material do invólucroMetal leve fundido sob pressão
Material do revestimento do compartimentoPintura de fábrica
Peso bruto400g
Propriedades globais - Características
Número de normalmente fechados1
Dados mecânicos
Elemento de atuaçãoAlavanca basculante com roldana
material do roletePlástico
Mínima resistência mecânica10.000.000comutações
Orientação (resistência mecânica)Durabilidade do contacto: 2 milhões de ciclos de comutação a 6A / 400V cos ᵠ = 0,4
Ângulo de aproximação da esquerda30°
Ângulo de aproximação da direita30°
Extensão da abertura dos contatos2 x 1,5 mm
Velocidade de atuação, mínimo60mm/min
Velocidade de atuação, máximo3m/s
Orientação, velocidade de atuaçãoVelocidade de condução com um ângulo de aproximação
Binário de aperto dos parafusos de fixação da tampa do invólucro1Nm
Binário de aperto do parafuso de ligação à terra PE0,8Nm
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conectorLigação por parafuso M20 x 1.5
Secção mínima dos cabos de conexão, 1,5 mm²
Secção máxima dos cabos de conexão, 2,5 mm²
Orientação (secção dos cabos de conexão)Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores.
Seção do cabo/fio13AWG
Binário de aperto da conexão elétrica0,7Nm
Conexão (mecânico)Conexão por parafuso
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor50mm
Largura de sensor62mm
Altura do sensor154mm
Largura da roldana8mm
Diâmetro do rolete36mm
Diâmetro da rosca ISOM4
Ambiente
Tipo de proteçãoIP65
Temperatura ambiente -20 ... +60 °C
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão500 V
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima6kV
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico16A
Medição da tensão de operação400VAC
Corrente operacional nominal6.000mA
Elemento de comutação1 contatos normalmente fechados (NF)
Princípio de comutaçãoSlow action, double break
Frequência de comutação 3.000/h
Material dos contatos, elétricoPrata
Orientação
Orientação (geral)Tipo de contato e pontos de comutação podem ser definidos de fábrica, na encomenda.
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 28/10/2026, 09:35