WKTE521
Código do item:101019464

Descrição do produto
- com Capa de bloqueio
- 8 contatos
- Profundidade de montagem 91 mm
- 4 posição do interruptor
- Diâmetro para instalação ou montagem Ø 30,5 mm
- Fixação flange de montagem
- até 10 mm Espessura da placa da frente
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosWKTE521
Número de artigo (Número de encomenda)101019464
EAN (European Article Number)4030661611068
Número eCl@ss, versão 12.027-37-14-04
Número eCl@ss, versão 11.027-37-14-04
Número eCl@ss, versão 9.027-37-14-04
Número ETIM, versão 7.0EC000632
Número ETIM, versão 6.0EC000632
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
Stress climático:IEC/EN 60068-2-20
Condição de instalação (mecânico)arbitrariamente
Material do anel frontalAlumínio - anodizado
Resistência do material, Ácidospartly suitable
Material dos rolamentosBorracha
Espessura do material do fole de vedação1mm
Cor do anel frontalPrata
Cor dos folesPreto
Peso bruto270g
Propriedades globais - Características
Retorno à posição zeroSim
Aplicações externasSim
Pontes de contacto separadas galvanicamenteSim
Capa de bloqueioSim
Isolação total Sim
Quantidade de direções4
Número de posições de contato4
posições de contactoPosição A, B, C, D
Quantidade de contatos NA em cada direção2
Dados mecânicos
Mínima resistência mecânica1.000.000comutações
Força de acionamento, aproximada11N
Fixaçãoflange de montagem
Binário de aperto para parafusos de fixação, máximo0,6Nm
Mechanical lifetime, Sealing bellow1.000.000Operations
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conectorBornes com rosca
Secção mínima dos cabos de conexão, 0,5 mm²
Secção máxima dos cabos de conexão, 2,5 mm²
Orientação (secção dos cabos de conexão)Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores.
Dados mecânicos - dimensões
Profundidade de montagem91mm
Comprimento da alavanca90mm
Diâmetro para instalação ou montagem30,5mm
Espessura do frontal do painel, mínima1,5mm
Espessura do frontal do painel, máxima10mm
Diâmetro para a montagem conforme IEC/EN 60947-130.5 + 0.5mm
Espaçamento80 x 80mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP65
Temperatura ambiente -40 ... +80 °C
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:10 … 200 Hz, com 20 g
Resistência a impactos110 g / 4 ms - 30 g / 18 ms
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão440 V
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima4kV
Grau de contaminação por sujeira conf. IEC 60947-13
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico10A
Categoria de aplicação AC-15250VAC
Categoria de aplicação AC-158A
Categoria de aplicação DC-1324VDC
Categoria de aplicação DC-135A
Elemento de comutação2 contatos normalmente abertos (NA) / 2 contatos normalmente abertos (NA) / 2 contatos normalmente abertos (NA) / 2 contatos normalmente abertos (NA)
Princípio de comutaçãoComutação lenta
Frequência de comutação 1.200/h
Elemento de comutaçãosonda - sonda
Orientação - resistência a ação de produtos químicos
Resistência do material (Óleo)partly suitable
Resistência do material (Ozônio)not suitable
Resistência do material (Meteorológica)suitable
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 13/11/2026, 04:40