YYPP2 45 RTC SEG15
Código do item:167002316

Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal1320193115
Descrição do tipo de produtosYYPP2 45 RTC SEG15
Número de artigo (Número de encomenda)167002316
EAN (European Article Number)7895054074441
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-13
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-13
Número eCl@ss, versão 9.027-37-12-13
Número ETIM, versão 7.0EC000222
Número ETIM, versão 6.0EC000222
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersãoComutadora com chave yale
FormatoRedondo
Condição de instalação (mecânico)arbitrariamente
Tipo de selagemVedações
Material dos acionadoresPlástico
Material do anel frontalPlástico
Cor do anel frontalPreto
Cor do knobPreto
Peso bruto60g
Propriedades globais - Características
Flange de fixaçãoSim
Mecanismo de mola integradoSim
Possível sondar Sim
Isolação total Sim
Número de pino atuador1
Número de chave de posição2
Dados mecânicos
Desbloqueiosem
Posição com retençãodireita - esquerda
Mínima resistência mecânica100.000comutações
Ângulo de comutação da esquerda45°
Ângulo, Ângulo de comutação da esquerda à direita45°
Curso de atuação6mm
Força de acionamento, aproximada0,3N
FixaçãoPorca de centro
Binário de aperto do parafuso1Nm
Dados mecânicos - dimensões
Altura30,5mm
Cor do anel frontal29mm
Diâmetro para instalação ou montagem22,3mm
Espessura do frontal do painel, mínima1mm
Espessura do frontal do painel, máxima6mm
Espaçamento50 x 50mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP40
Temperatura ambiente -25 ... +60 °C
Resistência a impactos50 g / 20 ms
Dados elétricos
Frequência de comutação 1.000/h
Orientação
Orientação (geral)Posição de retirada da chave 0
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 29/10/2026, 20:53