Z 222/01 GRAV
Código do item:167002803

Descrição do produto
- Diâmetro para instalação ou montagem Ø 22,3 mm
Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal12022601
Descrição do tipo de produtosZ 222/01 GRAV
Número de artigo (Número de encomenda)167002803
EAN (European Article Number)7895054010449
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-25
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-25
Número eCl@ss, versão 9.027-37-12-25
Número ETIM, versão 7.0EC000624
Número ETIM, versão 6.0EC000624
Propriedades globais
VersãoPlaca inscrita
FormatoRetangular
Material de placa de identificaçãoAluminio
Cor da placa de identificaçãoPreto
Peso bruto11g
Propriedades globais - Características
Identificação adicional sob pedidoSim (1)
Anti-torsion protectionSim
Dados mecânicos
Conceção da rotulagemEngraving
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento41mm
Largura30mm
Altura0,5mm
Diâmetro para instalação ou montagem22,3mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP65
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 29/07/2026, 20:05