Z-430
Código do item:167002810

Descrição do produto
- Diâmetro para instalação ou montagem Ø 30,5 mm
- Grau de proteção IP65
Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal120229
Descrição do tipo de produtosZ-430
Número de artigo (Número de encomenda)167002810
EAN (European Article Number)7895054010562
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-26
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-26
Número eCl@ss, versão 9.027-37-12-26
Número ETIM, versão 7.0EC001020
Número ETIM, versão 6.0EC001020
Propriedades globais
VersãoBujão cego
FormatoRedondo
MaterialPlástico
Cor do produtoPreto
Peso bruto60g
Dados mecânicos - dimensões
Diâmetro do invólucro35,8mm
Diâmetro para instalação ou montagem30,3mm
Espessura do frontal do painel, mínima1mm
Espessura do frontal do painel, máxima6mm
Espaçamento50mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP65
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 02/10/2026, 05:51