Z 522/03
Código do item:167002805

Descrição do produto
- Diâmetro para instalação ou montagem Ø 22,3 mm
Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal12023403
Descrição do tipo de produtosZ 522/03
Número de artigo (Número de encomenda)167002805
EAN (European Article Number)7895054010630
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-92
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-92
Número eCl@ss, versão 9.027-37-12-13
Número ETIM, versão 7.0EC002024
Número ETIM, versão 6.0EC002024
Propriedades globais
VersãoCapa protetora
Forma construtiva do compartimentoretangular
MaterialSilicone
Cor do produtoVermelho
Peso bruto40g
Dados mecânicos - dimensões
Altura20mm
Diâmetro30mm
Diâmetro para instalação ou montagem22,3mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP67
Dados gerais
Orientação (Aplicações de aplicação)Pode ser utilizado no Botão B2/BP2/BZ2
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 18/10/2026, 10:46