Z4V10H 335-11Z-1183
Arquivo
Código do item:101085316

Descrição do produto
- com barra de alumínio
- Invólucro metálico
- Variedades de elementos de atuação
- Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°
- Desenho de acordo EN 50041
- aplicável somente em tarefas de posicionamento