Z4V7H 335-11Z-3125-2
Código do item:133057099

Descrição do produto
- com roldana de borracha 50 mm diâmetro
- Invólucro metálico
- Variedades de elementos de atuação
- Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°
- Desenho de acordo EN 50041