Z4V7H 336-11Z-1752
Código do item:101113740
Arquivo

Descrição do produto
- aplicável somente em tarefas de posicionamento
- Desenho de acordo EN 50041
- Invólucro em termoplástico
- Atuador regulável em passos de 10º
- Isolamento protegido
- Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
- Variedades de elementos de atuação
- Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°
- 1 entrada de condutor M 20 x 1.5
Código para encomenda
Revisão (capacidade de entregar)Excluído do programa de fornecimento!
Descrição do tipo de produtosZ4V7H 336-11Z-1752
Número de artigo (Número de encomenda)101113740
EAN (European Article Number)4030661274430
Número eCl@ss, versão 12.027-27-06-01
Número eCl@ss, versão 11.027-27-06-01
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
Forma construtiva do compartimentoDesign construtivo padrão
Material do invólucroPlástico, reforçado com fibra de vidro
Material da alavancaFilme metálico
Peso bruto200g
Classificação
Normas, regulamentosBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
Vida útil20Ano(s)
Dados mecânicos
Elemento de atuaçãoAlavanca basculante com roldana
material do roletePlástico
Mínima resistência mecânica30.000.000comutações
Velocidade de atuação, máximo2,5m/s
Orientação, velocidade de atuaçãoVelocidade de acionamento num ângulo de atuação vertical de 30°
Dados mecânicos - dimensões
Orientação (secção dos cabos de conexão)Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores.
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor57mm
Largura de sensor40,5mm
Altura do sensor173,5mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP65IP67
Temperatura ambiente -30 ... +80 °C
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima6kV
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico10A
Corrente de curto-circuito de acordo com EN 60947-5-1 {A}1.000A
Categoria de aplicação AC-15230VAC
Categoria de aplicação AC-154A
Categoria de aplicação DC-1324VDC
Categoria de aplicação DC-134A
Elemento de comutação1 contato normalmente aberto (NA), 1 contato normalmente fechado (NF)
Princípio de comutaçãoAção Rápida
Frequência de comutação 5.000/h
Material dos contatos, elétricoPrata
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 24/07/2026, 18:55