ZAF 235-11Z
Código do item:163004136

Descrição do produto
- aplicável somente em tarefas de posicionamento
- Podem ser atuados de qualquer direção.
- Invólucro metálico
- Variedades de elementos de atuação
- Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
- 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
- Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°
- Dimensões para atravancamento de acordo com EN 50047
Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosZAF 235-11Z
Número de artigo (Número de encomenda)163004136
EAN (European Article Number)4030661434322
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
Forma construtiva do compartimentoDesign construtivo padrão
Material do invólucrometálico, zinco fundido sob pressão
Material da hasteFilme metálico
Peso bruto183g
Propriedades globais - Características
Número de contatos auxiliares1
Número de contatos de segurança1
Classificação
Normas, regulamentosEN ISO 13849-1
Vida útil20Ano(s)
Dados mecânicos
Elemento de atuaçãoAlavanca tipo antena
Mínima resistência mecânica1.000.000comutações
Velocidade de atuação, mínimo10mm/min
Velocidade de atuação, máximo1m/s
torque de atuação, mínimo0,1Nm
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conectorLigação por parafuso M20 x 1.5
Secção mínima dos cabos de conexão, 0,75 mm²
Secção máxima dos cabos de conexão, 2,5 mm²
Orientação (secção dos cabos de conexão)Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores.
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor30mm
Largura de sensor30mm
Altura do sensor232mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP65IP67
Temperatura ambiente -30 ... +80 °C
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão500 V
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
Categoria de aplicação DC-131A
Elemento de comutação1 contato normalmente aberto (NA), 1 contato normalmente fechado (NF)
Princípio de comutaçãoAção Rápida
Duração do impacto, máximo3ms
Frequência de comutação 1.800/h
Tempo de comutação, máximo5,5ms
Material dos contatos, elétricoPrata
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 07/08/2026, 05:42