ZAF 236-11Z
Código do item:153004137

Descrição do produto
- 1 entrada de condutor M 20 x 1.5
- aplicável somente em tarefas de posicionamento
- Podem ser atuados de qualquer direção.
- Invólucro em termoplástico
- Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
- Variedades de elementos de atuação
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- Isolamento protegido
- Dimensões para atravancamento de acordo com EN 50047
- Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°