ZK4 236-11Z-M20-U270
Arquivo
Código do item:101166230

Descrição do produto
- Invólucro em termoplástico
- Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
- Variedades de elementos de atuação
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- Isolamento protegido
- Dimensões para atravancamento de acordo com EN 50047
- Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°
- Accionamento por baixo - paralelo em relação ao interruptor, por isso só é apropriado para invólucros estreitos.