ZK4M476E-02-024
Código do item:157000645

Descrição do produto
- rearme remoto elétrico
- Invólucro em termoplástico
- Função de comutação com encravamento
- com terminais roscados e de pressão para ligação autónoma dos condutores
- com força de acionamento reduzida e curso de pré-disparo curto
- Sistema de disparo magnético
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosZK4M476E-02-024
Número de artigo (Número de encomenda)157000645
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
CertificadoscULusUKCA
Propriedades globais
Peso bruto140g
Propriedades globais - Características
Utilizável para elevadoresSim
Funções de segurançaSim
Número de contatos de segurança2
Classificação - saídas de segurança
B10D Contato normalmente fechado (NC)50.000comutações
Dados mecânicos
Elemento de atuaçãoAlavanca de roldana
Posição com retençãoem baixo
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conectorBornes com rosca
Secção mínima dos cabos de conexão, 0.5 mm²
Secção máxima dos cabos de conexão, 1.5 mm²
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor139,5mm
Altura do sensor33,2mm
Dados elétricos
Elemento de comutação2 contatos normalmente fechados (NF)
Princípio de comutaçãoReposição eletromagnéticaSistema de disparo magnético
Dados elétricos - Controle da bobina IN
Tensão de operação24 VDC -15 % / +10 %
Medição da tensão de operação24VDC
Ciclo de carga, máximo2s
Ciclo de desativação, mínimo65s
Ciclo de carga do íman3%
Corrente de impulso em VDC2,3 A -15%
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 18/09/2026, 02:26