ZN 230 S/GRAV
Código do item:167002813

Descrição do produto
- Diâmetro para instalação ou montagem Ø 30,5 mm
- Simbolismo personalizado possível
Código para encomenda
Código ACE Schmersal12025701
Descrição do tipo de produtosZN 230 S/GRAV
Número de artigo (Número de encomenda)167002813
EAN (European Article Number)7895054011217
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-25
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-25
Número eCl@ss, versão 9.027-37-12-25
Número ETIM, versão 7.0EC000624
Número ETIM, versão 6.0EC000624
Propriedades globais
VersãoPlaca inscrita
FormatoRetangular
Material de placa de identificaçãoAluminio
Cor da placa de identificaçãoPreto
Peso bruto11g
Propriedades globais - Características
Identificação adicional sob pedidoSim (1)
Anti-torsion protectionSim
Dados mecânicos
Conceção da rotulagemEngraving
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento58mm
Largura45mm
Altura0,5mm
Diâmetro para instalação ou montagem30,3mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP65
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 29/07/2026, 20:06