ZQ 700 ST-AS
Código do item:101215046
Arquivo

Descrição do produto
- AS-Interface conexão M12, em baixo
- Invólucro em termoplástico
- Apenas uma única força para cabos com comprimentos até 10 m
- Botão de rearme
- Indicação de posicionamento
- A prova de inversão
- Acionamento por tração ou ruptura do cabo
- Isolamento protegido
- Conexão integrada AS-Interface
- Adequado para AS-i Power24
Código para encomenda
Revisão (capacidade de entregar)Excluído do programa de fornecimento!
Descrição do tipo de produtosZQ 700 ST-AS
Número de artigo (Número de encomenda)101215046
EAN (European Article Number)4030661404455
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-01
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-01
Número eCl@ss, versão 9.027-37-12-01
Número ETIM, versão 7.0EC002033
Número ETIM, versão 6.0EC002033
Homologações - Instruções
CertificadosASi-SaWcULus
Propriedades globais
Instruções EN 50295EN IEC 60947-5-1EN IEC 61508EN ISO 13849-1EN ISO 13850
Material do invólucroPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo
Material da tampaPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo
Comprimento máximo do cabo,10m
Tempo de reação, máximo100ms
Peso bruto230g
Classificação
Normas, regulamentosEN IEC 61508
Performance Level, atée
Categoria conforme EN ISO 138494
Valor PFH1,40 x 10⁻⁸/h
Orientação (valor PFH)até no máx. 5 000 ciclos de comutação/ano
Safety Integrity Level (SIL), apropriado na3
Vida útil20Ano(s)
Dados mecânicos
Mínima resistência mecânica100.000comutações
Força de acionamento, máximo200N
Percurso de atuação400mm
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conectorConector incorporado M12, 4 polos, Codificação A
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor51mm
Largura de sensor40,5mm
Altura do sensor182,5mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP67
Temperatura ambiente -25 ... +70 °C
Temperatura para armazenar e transportar-25 ... +85 °C
Mínima umidade relativa30%
Máxima umidade relativa95%
Orientação (humidade relativa)não condensadosem gelo
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:10 … 150 Hz, amplitude 0.35 mm / 5 g
Resistência a impactos15 g / 11 ms
Classe de proteçãoII
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão32 V
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima0,8kV
Categoria de sobre-tensãoIII
Grau de contaminação por sujeira conf. VDE 01003
Dados elétricos
Potência de consumo:50mA
Princípio de comutaçãoAção Rápida
Frequência de comutação 3.600/h
Dados elétricos da interface AS
Medição da tensão de operação18 ... 31,6 VDC (proteção contra inversão de polaridade)
Dados elétricos, interface AS especificação
Versão AS-i V 3.0
Perfil AS-i S-0.B.F.F
AS-I, Código-IO0x0
AS-I, Código-ID0xB
AS-I, Código-ID 10xF
AS-I, Código-ID 20xF
Entrada AS-i, canal 1Bits de dados DI 0/DI 1 = transmissão dinâmica de código
Entrada AS-i, canal 2Bits de dados DI 2/DI 3 = transmissão dinâmica de código
Saídas AS-Interface, DO 0 ... DO 3Sem função
Bits de parâmetro AS-Interface, P0Canal 2 comutado
Bits de parâmetro AS-Interface, P1Sem função
Bits de parâmetro AS-Interface, P2Sem função
Bits de parâmetro AS-Interface, P3Sem função
Orientação (Bits de parâmetro AS-Interface)Definir os parâmetros de saída para "1111" (0xF)Falha de periférico (FID) detetada
Módulo de entrada - Endereço AS-Interface0
Orientação (Módulo de entrada - Endereço AS-Interface)Pré-ajustado no endereço 0, alterável via interface AS Busmaster ou dispositivo programador manual
Descrição dos pinos
PIN 1AS-Interface +
PIN 2n.c.
PIN 3AS-Interface -
PIN 4n.c.
Orientação
Orientação (geral)A cada distância de 2 até 5 metros é necessário um suporte para o cabo, vide lista de acessóriosComo os olhais são deformados sob carga, eles devem ser puxados com força várias vezes após a montagem. Depois deve-se tensionar o cabo de novo com os parafusos ou tensores.Comprimento recomendado para o cabo usado em conjunto com chaves de emergência quando há interdependência com a temperatura ambiente.O endereçamento deve ocorrer através do M12 conector ou o cabo chato.
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 20/07/2026, 09:58