ZR 235-11Z-M20-2325
Código do item:151168160

Descrição do produto
- com mola de contrapressão mais forte no interruptor base
- Força de acionamento 12N±5%
- Invólucro com furos de fixação circulares D = 5 mm
- Resistente contra temperaturas até -40 °C
- Não apropriado para temperatura variável
- Invólucro metálico
- Variedades de elementos de atuação
- Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
- 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
- Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°
- Dimensões para atravancamento de acordo com EN 50047