ZR 236-11ZR-1816
Arquivo
Código do item:101105853

Descrição do produto
- com função de retenção, retorno por pino ranhurado
- Invólucro em termoplástico
- Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
- Variedades de elementos de atuação
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- Isolamento protegido
- Dimensões para atravancamento de acordo com EN 50047
- Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°