ZR 332-11Y-1759
Código do item:101093074
Arquivo

Descrição do produto
- Invólucro metálico
- Variedades de elementos de atuação
- Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
- 40 mm x 76 mm x 40 mm
- Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°
- 1 entrada de condutor M 20 x 1.5
- ampla capacidade de abertura do contato
- alta precisão na repetibilidade dos pontos de comutação
- Contatos maciços de prata, revestidos com ouro
- Memória (reserva) magnética - sistema de ação rápida
- Sistema de contactos separados do sistema de acção rápida, por isso o ponto de actuação é constante, independente da queima do contato
- Desenho de acordo EN 50041
Código para encomenda
Revisão (capacidade de entregar)Excluído do programa de fornecimento!
Descrição do tipo de produtosZR 332-11Y-1759
Número de artigo (Número de encomenda)101093074
EAN (European Article Number)4030661454610
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-01
Número eCl@ss, versão 11.027-27-26-01
Número eCl@ss, versão 9.027-27-26-01
Número ETIM, versão 7.0EC000030
Número ETIM, versão 6.0EC000030
Homologações - Instruções
CertificadosCCC
Propriedades globais
Instruções BG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1
Forma construtiva do compartimentoDesign construtivo padrão
Tipo de atuação segundo a DIN EN 50041C
Material do invólucroMetal leve fundido sob pressão
Material do revestimento do compartimentoPintura de fábrica
Peso bruto249g
Propriedades globais - Características
Funções de segurançaSim
Número de contatos auxiliares1
Número de contatos de segurança1
Classificação
Normas, regulamentosEN IEC 60947-5-1
Vida útil20Ano(s)
Classificação - saídas de segurança
B10D Contato normalmente fechado (NC)20.000.000comutações
Dados mecânicos
Elemento de atuaçãoPino de pressão com roldana
material do roleteLatão
Mínima resistência mecânica30.000.000comutações
Força de acionamento31N
Extensão da abertura dos contatos> 2 x 1,25 mm (a plena potência)
Velocidade de atuação, mínimo10mm/min
Precisão da repetibilidade do ponto de atuação0,02mm
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conectorLigação por parafuso M20 x 1.5
Secção mínima dos cabos de conexão, 1,5 mm²
Secção máxima dos cabos de conexão, 2,5 mm²
Orientação (secção dos cabos de conexão)Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores.
Dados mecânicos - conector de encaixe lado B
Conectorconector fêmea
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor40mm
Largura de sensor40mm
Altura do sensor116,5mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP65IP67
Temperatura ambiente -40 ... +80 °C
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima4kV
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico6A
Corrente de curto-circuito de acordo com EN 60947-5-1 {A}1.000A
Categoria de aplicação AC-15230VAC
Categoria de aplicação AC-152,5A
Elemento de comutação1 contato normalmente aberto (NA), 1 contato normalmente fechado (NF)
Princípio de comutaçãoAção Rápida
Duração do impacto, máximo2,5ms
Frequência de comutação 3.000/h
Tempo de comutação, mínimo1,5ms
Material dos contatos, elétricorevestimento de ouro e prata
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 25/07/2026, 02:25