ZR 332-11Y-2274
Arquivo
Código do item:101156662

Descrição do produto
- Invólucro metálico
- Variedades de elementos de atuação
- Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
- 40 mm x 76 mm x 40 mm
- Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°
- 1 entrada de condutor M 20 x 1.5
- ampla capacidade de abertura do contato
- alta precisão na repetibilidade dos pontos de comutação
- Contatos maciços de prata, revestidos com ouro
- Memória (reserva) magnética - sistema de ação rápida
- Sistema de contactos separados do sistema de acção rápida, por isso o ponto de actuação é constante, independente da queima do contato
- Desenho de acordo EN 50041