ZS 231-01YR-M16-1256
Código do item:101168060
Arquivo

Descrição do produto
- entrada de condutor M16 x 1,5
Código para encomenda
Revisão (capacidade de entregar)Excluído do programa de fornecimento!
Descrição do tipo de produtosZS 231-01YR-M16-1256
Número de artigo (Número de encomenda)101168060
EAN (European Article Number)4030661220390
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-01
Número eCl@ss, versão 11.027-27-26-01
Número eCl@ss, versão 9.027-27-26-01
Número ETIM, versão 7.0EC000030
Número ETIM, versão 6.0EC000030
Propriedades globais
Instruções DIN VDE 0660-200EN 81EN IEC 60947-5-1
Material do invólucroPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo
Peso bruto55g
Dados mecânicos - dimensões
Type of electrical connectionLigação por parafuso M16 x 1.5
Dados elétricos
Elemento de comutação1 contatos normalmente fechados (NF)
Princípio de comutaçãoAção Rápida
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 20/07/2026, 19:06