ZS 232-11 BASE COMPL.
Código do item:101113330

Descrição do produto
- Invólucro em termoplástico
- Comutador com interrupção dupla, com abertura forçadaLokal
- pontes de contacto separadas galvanicamente
- Conexão por parafuso
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosZS 232-11 BASE COMPL.
Número de artigo (Número de encomenda)101113330
EAN (European Article Number)4030661100456
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-01
Número eCl@ss, versão 11.027-27-26-01
Número eCl@ss, versão 9.027-27-26-01
Número ETIM, versão 7.0EC000030
Número ETIM, versão 6.0EC000030
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-5-1
Material do invólucroPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro
Material do atuadorAço inoxidável
Peso bruto23g
Propriedades globais - Características
Número de normalmente fechados1
Número de normalmente abertos1
Dados mecânicos
Mínima resistência mecânica20.000.000comutações
Força de acionamento9N
Velocidade de atuação:10mm/min
Dados mecânicos - dimensões
Secção máxima dos cabos de conexão, 2,5 mm²
Conexão (mecânico)Conexão por parafuso
Ambiente
Tipo de proteçãoIP40
Tipo de proteção do bornes ou terminaisIP00 (sem conector)
Temperatura ambiente -30 ... +80 °C
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima6kV
Grau de contaminação por sujeira conf. VDE 01003
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico10A
Categoria de aplicação AC-15230VAC
Categoria de aplicação AC-154A
Princípio de comutaçãoAção Rápida
Material dos contatos, elétricoPrata
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 10/08/2026, 12:35