ZS 256-11Z-2042
Arquivo
Código do item:101150810

Descrição do produto
- Tratamento com óleo de contacto para tensões mínimas e correntes
- Dimensões para atravancamento de acordo com EN 50047
- Invólucro em termoplástico
- Isolamento protegido
- 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
- Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
- Variedades de elementos de atuação
- Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°