ZSD6/O.LTG
Código do item:101199480
Arquivo

Descrição do produto
- 3 estágios DESLIGA-LIGA-DESLIGA
- Invólucro em termoplástico
- 1 entrada de condutor M 20 x 1.5
- Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
- Especialmente apropriados para movimentos de robôs de acordo com padrões "ANSI Robotics Standard"
- Uma configuração redundante de contato possibilita o processamento de sinal com módulos de relé de segurança disponíveis no mercado.
- Fechar contatos - não ao ressetar (estágio 3 -> Estágio 1)
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosZSD6/O.LTG
Número de artigo (Número de encomenda)101199480
EAN (European Article Number)4030661590080
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-38
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-38
Número eCl@ss, versão 9.027-37-12-38
Número ETIM, versão 7.0EC002571
Número ETIM, versão 6.0EC002571
Homologações - Instruções
CertificadoscULus
Propriedades globais
Instruções CSA C22.2 Nr.14EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN ISO 11161EN ISO 12100JIS C8201-5-1UL 508 1
Material do invólucroPlástico, termoplástico, auto-extinção de fogo
Peso bruto180g
Propriedades globais - Características
Botão de acionamento, adicionalmenteSim
Número de normalmente fechados1
Número de normalmente abertos3
Classificação
Normas, regulamentosEN IEC 61508EN ISO 13849-1
B10D Normalmente fechado (NF)100.000Schaltspiele
Vida útil20Ano(s)
Dados mecânicos
Orientação (resistência mecânica)Contatos NA:
nível 1 - 2 - 1: 1 000 000 comutações
nível 1 - 2 - 3 - 1: 100 000 comutações
nível 1 - 2 - 1: 1 000 000 comutações
nível 1 - 2 - 3 - 1: 100 000 comutações
Dados mecânicos - dimensões
Cabo guia1 x M20 x 1,5
Conexão, conectorBornes com rosca
Diâmetro mínimo permitido do cabo 7mm
Diâmetro máximo permitido do cabo13mm
Secção mínima dos cabos de conexão, 0,14 mm²
Secção máxima dos cabos de conexão, 1,5 mm²
Ambiente
Tipo de proteçãoIP65
Temperatura ambiente -10 ... +60 °C
Temperatura para armazenar e transportar-40 ... +80 °C
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:Operação: 5 ... 55 Hz, amplitude 0,5 mm mín./ destruição: 16,7 Hz, amplitude 1,5 mm mín.
Resistência a impactosOperação: 100 m/s², destruição: 1.000 m/s²
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima1,5kV
Dados elétricos
Medição da tensão de operação250VAC
Corrente operacional nominal3.000mA
Isolação externa de cabos e equipamento10A f
Resistência máxima de contato,0,1Ω
Orientação (Resistência de contato)em perfeitas condições
Elemento de comutaçãoContato normalmente fechado/contato normalmente aberto (NF/NA)
Princípio de comutaçãoComutação lenta
Frequência de comutação 1.200/h
Material dos contatos, elétricoPrata
Dados elétricos - Contactos
Tensão, categoria de aplicação AC-15125VAC
Potência, categoria de aplicação AC-151,5A
Tensão, categoria de aplicação DC-13125VDC
Potência, categoria de aplicação DC-130,22A
Dados elétricos - Contactos auxiliares
Tensão, categoria de aplicação AC-15125VAC
Potência, categoria de aplicação AC-151A
Tensão, categoria de aplicação DC-13125VDC
Potência, categoria de aplicação DC-130,22A
Acessórios
Recomendação dispositivo interruptor de segurançaSRB, 2-canais com reconhecimento de curto-circuitos
Orientação
Orientação (geral)1) Este dispositivo foi inspecionado quanto a resistência a impactos e a fogo conforme a UL508.1) Se o dispositivo for utilizado em espaços úmidos, deve ser utilizado um condutor de ligação especialmente adequado.Na ligação só é permitido o uso de um cabo blindado duplo.O equipamento controlador terá que possuir uma supervisão de curto-circuitoVersões que atendam necessidades específicas do cliente, com cabo de conexão, disponíveis a pedido.
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 14/11/2026, 16:43