ZSR476E-02-1816
Código do item:157000637

Descrição do produto
- Rearme manual
- Invólucro em termoplástico
- com função de retenção, retorno por pino ranhurado no pino atuador
- Função de comutação com encravamento
- com terminais roscados e de pressão para ligação autónoma dos condutores
- com força de acionamento reduzida e curso de pré-disparo curto
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosZSR476E-02-1816
Número de artigo (Número de encomenda)157000637
EAN (European Article Number)4030661680163
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
CertificadoscULusUKCA
Propriedades globais
Peso bruto90g
Propriedades globais - Características
Utilizável para elevadoresSim
Funções de segurançaSim
Número de contatos de segurança2
Classificação - saídas de segurança
B10D Contato normalmente fechado (NC)50.000comutações
Dados mecânicos
Posição com retençãoem baixo
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conectorBornes com rosca
Secção mínima dos cabos de conexão, 0.5 mm²
Secção máxima dos cabos de conexão, 1,5 mm²
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor108mm
Altura do sensor33,2mm
Ambiente
Temperatura ambiente -25 ... +50 °C
Dados elétricos
Elemento de comutação2 contatos normalmente fechados (NF)
Princípio de comutaçãocom engateSistema de disparo magnético
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 29/07/2026, 04:25