ZV1H 235-11Z-ST-1637
Código do item:153002148

Descrição do produto
- Contatos de acção rápida mantendo a pressão constante até o instante da comutação
- 1 plug M12, 4 pólos
- Invólucro metálico
- Variedades de elementos de atuação
- Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
- 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
- Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°
- Dimensões para atravancamento de acordo com EN 50047
- Atuador regulável em passos de 10º