ZV1H 236-02ZZ
Código do item:101147758
Arquivo

Descrição do produto
- Invólucro em termoplástico
- Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
- Variedades de elementos de atuação
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- Atuador regulável em passos de 10º
- Isolamento protegido
- Dimensões para atravancamento de acordo com EN 50047
- Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°
Código para encomenda
Revisão (capacidade de entregar)Excluído do programa de fornecimento!
Descrição do tipo de produtosZV1H 236-02ZZ
Número de artigo (Número de encomenda)101147758
EAN (European Article Number)4030661144245
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-01
Número eCl@ss, versão 11.027-27-26-01
Número eCl@ss, versão 9.027-27-26-01
Número ETIM, versão 7.0EC000030
Número ETIM, versão 6.0EC000030
Homologações - Instruções
CertificadosCCCcULus
Propriedades globais
Instruções BG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
Forma construtiva do compartimentoDesign construtivo padrão
Tipo de atuação segundo a DIN EN 50047A
Material do invólucroPlástico, reforçado com fibra de vidro
Material da alavancaPlástico
Peso bruto70g
Propriedades globais - Características
Funções de segurançaSim
Classificação
Normas, regulamentosEN IEC 60947-5-1
Vida útil20Ano(s)
Classificação - saídas de segurança
B10D Contato normalmente fechado (NC)20.000.000comutações
Dados mecânicos
Elemento de atuaçãoAlavanca basculante com roldana
material do roletePlástico
Mínima resistência mecânica20.000.000comutações
Velocidade de atuação, máximo1m/s
Orientação, velocidade de atuaçãoVelocidade de acionamento num ângulo de atuação vertical de 30°
torque de atuação, mínimo0,2Nm
Torque da abertura forçada0,2Nm
Dados mecânicos - dimensões
Cabo guia1 x M20 x 1,5
Secção mínima dos cabos de conexão, 0,75 mm²
Secção máxima dos cabos de conexão, 2,5 mm²
Orientação (secção dos cabos de conexão)Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores.
Conexão (mecânico)Screw terminals
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor42,5mm
Largura de sensor30mm
Altura do sensor109mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP65IP67
Temperatura ambiente -30 ... +80 °C
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão500 V
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
Categoria de aplicação DC-131A
Elemento de comutação2 contatos normalmente fechados (NF)
Princípio de comutaçãoAção Rápida
Frequência de comutação 5.000/h
Material dos contatos, elétricoPrata
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 22/08/2026, 22:50