161186263
Número de artigo:161186263

Descrição de artigo
- LED âmbar, lentes brancas (claras)
- A ser fixada em rosca M 20 x 1,5
Dados para encomenda
Número de artigo (Número de encomenda)161186263
EAN (European Article Number)4030661350608
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-11
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-11
Número eCl@ss, versão 9.027-37-12-11
Número ETIM, versão 7.0EC000223
Número ETIM, versão 6.0EC000223
Propriedades globais
Cor do invólucrobranco
Peso bruto21g
Propriedades globais - Características
Lâmpada sinalizadoraSim
Número dos fios condutores2
Optical signalYes
Dados mecânicos
Binário, máximo1,5Nm
Dados mecânicos - Tecnologia conectiva
Comprimento do cabo0,2m
Secção do fio0,34mm²
Secção do fio22AWG
Dados mecânicos - dimensões
Altura de montagem20mm
abertura da chave17SW
Diâmetro do invólucro15mm
Diâmetro, rosca métrica ISO com indicação de inclinaçãoM20 x 1.5
Ambiente
IP - Tipo de proteçãoIP67
Temperatura ambiente -5 ... +70 °C
Dados elétricos
Medição da tensão de operação24VDC
Corrente operacional nominal20mA
Indicação de estado
Cor do LEDlaranja
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 26/08/2026, 15:25