220_5STV
Número de artigo:103059909

Descrição de artigo
- Aço inoxidável (V4A)
Dados para encomenda
Descrição do tipo de produtos220_5STV
Número de artigo (Número de encomenda)103059909
EAN (European Article Number)4030661667867
Propriedades globais
Materialstainless steel AISI 316L
Peso bruto219g
Dados mecânicos - dimensões
abertura da chave24SW
Diâmetro, rosca métrica ISO com indicação de inclinaçãoM20 x 1.5
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 18/10/2026, 18:33