ABRAÇADEIRA M. ZUS. TESF/ST230.2/0
Arquivo
Número de artigo:101182818

Descrição de artigo
- 1 Entradas de condutor M 16 x 1.5
- com ângulo de comutação fixo
- 1 plug M 16 x 1.5, 10 pólos
- invólucro metálico
- Boa resistência contra a acção do óleo e da benzina
- para portas com batente a direita ou esquerda
- 141 mm x 115 mm x 21,5 mm
- Montagem simples, adequado para todos os sistemas de perfil convencionais (30 … 60 mm)