ADLBL
Número de artigo:101031178
Arquivo

Descrição de artigo
- Diâmetro para instalação ou montagem Ø 22,3 mm
- Equipamentos termoplásticos de comando e sinalização
- Sistema modular para elementos de contacto e de iluminação
- Design ergonómico
Dados para encomenda
Descrição do tipo de produtosADLBL
Número de artigo (Número de encomenda)101031178
EAN (European Article Number)4030661532141
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-10
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-10
Número eCl@ss, versão 9.027-37-12-10
Número ETIM, versão 7.0EC000221
Número ETIM, versão 6.0EC000221
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersãoBotão luminosoMontagem elemento frontal
FormatoCom retorno por molaRedondo
Condição de instalação (mecânico)arbitrariamente
Material dos acionadoresPlástico
Material do anel frontalPlástico
Cor do elemento de operaçãoAzul
Cor do anel frontalPreto
Peso bruto12g
Propriedades globais - Características
iluminávelSim
Possível sondar Sim
Isolação total Sim
Número de elementos de contacto, máximo2
Dados mecânicos
Desbloqueiosem
Resistência mecânica, Mínimo5.000.000Schaltspiele
Curso de atuação4mm
Força de acionamento, aproximada9N
FixaçãoPorca central
Binário de aperto do parafuso1Nm
Dados mecânicos - dimensões
Altura10,5mm
Altura de montagem13mm
Diâmetro total29mm
Diâmetro da superfície de contacto23mm
Diâmetro do anel frontal29mm
Diâmetro para instalação ou montagem22,3mm
Espessura de painel frontal, mínimo1mm
Espessura de painel frontal, máximo6mm
Espaçamento50 x 50mm
Ambiente
IP - Tipo de proteçãoIP65
Temperatura ambiente -25 ... +40 °C
Resistência a impactos50 g
Dados elétricos
Frequência máxima de comutação6.000/h
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 19/11/2026, 01:49