ADP55.3SW
Número de artigo:101054132
Arquivo

Dados para encomenda
Descrição do tipo de produtosADP55.3SW
Número de artigo (Número de encomenda)101054132
EAN (European Article Number)4030661605951
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-12
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-12
Número eCl@ss, versão 9.027-37-12-12
Número ETIM, versão 7.0EC001038
Número ETIM, versão 6.0EC001038
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersãoBotão de comando - montagem elemento frontal
FormatoRedondo
Tipo de selagemSelos
Material dos acionadoresPlástico
Material do anel frontalPlástico
Cor do elemento de operaçãoPreto
Cor do anel frontalPreto
Peso bruto39g
Propriedades globais - Características
Flange de fixaçãoNão
Possível sondar Sim
Isolação total Sim
Dados mecânicos
Desbloqueiosem
Curso de atuação4mm
Força de acionamento, aproximada10,5N
FixaçãoPorca central
Binário de aperto do parafuso1Nm
Dados mecânicos - dimensões
Altura36mm
Orientação (profundidade de montagem)Depth behind front panel including one contact element
Diâmetro total55mm
Diâmetros para as cabeças de atuação55mm
Diâmetro do anel frontal49mm
Diâmetro para instalação ou montagem22,3mm
Espessura de painel frontal, mínimo1mm
Espessura de painel frontal, máximo6mm
Espaçamento70 x 70mm
Ambiente
IP - Tipo de proteçãoIP65
Temperatura ambiente -25 ... +60 °C
Resistência a impactos30 g / 18 ms
resistência a vibrações20 g / 10 ... 150 Hz
Dados elétricos
Frequência máxima de comutação1.200/h
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 19/10/2026, 00:50