ADRR40RT
Número de artigo:101030271
Arquivo

Dados para encomenda
Descrição do tipo de produtosADRR40RT
Número de artigo (Número de encomenda)101030271
EAN (European Article Number)4030661607290
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-12
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-12
Número eCl@ss, versão 9.027-37-12-12
Número ETIM, versão 7.0EC001038
Número ETIM, versão 6.0EC001038
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850
VersãoDispositivo de comando de paragem de emergência
FormatoCogumelo
Material dos acionadoresPlástico
Material do anel frontalPlástico
Cor do produtoVermelho/amarelo
Cor da parte superior do invólucrovermelho
Cor da parte inferior do invólucroAmarelo
Cor do aroAmarelo
Cor do anel frontalamarelo
Peso bruto43g
Propriedades globais - Características
Botão "Paragem de Emergência"Sim
Funções de segurançaSim
Mecanismo de mola integradoSim
Mecanismo de pressão externaSim
Retenção Sim
Isolação total Sim
Dados mecânicos
Desbloqueiowith
Posição de retençãoright - left
Resistência mecânica, Mínimo100.000Schaltspiele
Curso de atuação4mm
Força de acionamento, aproximada2N
FixaçãoPorca central
Binário de aperto do parafuso1Nm
Dados mecânicos - dimensões
Altura37,8mm
Orientação (profundidade de montagem)Depth behind front panel including one contact element
Diâmetro total40mm
Diâmetros para as cabeças de atuação40mm
Diâmetro do anel frontal29mm
Diâmetro para instalação ou montagem22,3mm
Espessura de painel frontal, mínimo1mm
Espessura de painel frontal, máximo6mm
Espaçamento65 x 65mm
Ambiente
IP - Tipo de proteçãoIP65
Temperatura ambiente -25 ... +60 °C
Resistência a impactos50 g
Dados elétricos
Frequência máxima de comutação10.000/h
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 04/11/2026, 15:44