ADTSW
Número de artigo:101031584
Arquivo

Descrição de artigo
- Diâmetro para instalação ou montagem Ø 22,3 mm
- Equipamentos termoplásticos de comando e sinalização
- Sistema modular para elementos de contacto e de iluminação
- Design ergonómico
Dados para encomenda
Descrição do tipo de produtosADTSW
Número de artigo (Número de encomenda)101031584
EAN (European Article Number)4030661606552
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-10
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-10
Número eCl@ss, versão 9.027-37-12-10
Número ETIM, versão 7.0EC000221
Número ETIM, versão 6.0EC000221
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
FormatoRedondo
Condição de instalação (mecânico)arbitrariamente
Material dos acionadoresPlástico
Material do anel frontalPlástico
Cor do elemento de operaçãoPreto
Cor do anel frontalPreto
Peso bruto12g
Propriedades globais - Características
Possível sondar Sim
Isolação total Sim
Dados mecânicos
Desbloqueiosem
Resistência mecânica, Mínimo5.000.000Schaltspiele
Curso de atuação4mm
Força de acionamento, aproximada9N
FixaçãoPorca central
Binário de aperto do parafuso1Nm
Dados mecânicos - dimensões
Altura10,5mm
Diâmetro total29mm
Diâmetro da superfície de contacto23mm
Diâmetro do anel frontal29mm
Diâmetro para instalação ou montagem22,3mm
Espessura de painel frontal, mínimo1mm
Espessura de painel frontal, máximo6mm
Espaçamento50 x 50mm
Ambiente
IP - Tipo de proteçãoIP65
Temperatura ambiente -30 ... +60 °C
Resistência a impactos50 g
resistência a vibrações20 g / 10 ... 150 Hz
Dados elétricos
Frequência máxima de comutação6.000/h
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 14/11/2026, 13:31