ADTWS
Número de artigo:101031591
Arquivo

Descrição de artigo
- Diâmetro para instalação ou montagem Ø 22,3 mm
- Equipamentos termoplásticos de comando e sinalização
- Sistema modular para elementos de contacto e de iluminação
- Design ergonómico
Iniciar sessão para ver os preços
Dados para encomenda
Descrição do tipo de produtosADTWS
Número de artigo (Número de encomenda)101031591
EAN (European Article Number)4030661606507
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-10
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-10
Número eCl@ss, versão 9.027-37-12-10
Número ETIM, versão 7.0EC000221
Número ETIM, versão 6.0EC000221
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersãoInterruptor de pressão
FormatoCom retorno por molaRedondo
Condição de instalação (mecânico)arbitrariamente
Material dos acionadoresPlástico
Material do invólucroPlástico
Material do anel frontalPlástico
Cor do elemento de operaçãobranco
Cor do anel frontalPreto
Peso bruto20g
Propriedades globais - Características
Flange de fixaçãoSim
Possível sondar Sim
Isolação total Sim
Número de elementos de contacto, máximo3
Dados mecânicos
Desbloqueiosem
Resistência mecânica, Mínimo5.000.000Schaltspiele
Resistência mecânica, dispositivos de comando5.000.000Schaltspiele
Curso de atuação4mm
Força de acionamento, aproximada9N
FixaçãoPorca central
Binário de aperto do parafuso1Nm
Força de acionamento típica do botão de pressão1,5N
Dados mecânicos - dimensões
Altura10,5mm
Altura de montagem10,3mm
Nota (altura de montagem)Altura à frente do painel frontal.
Diâmetro total29mm
Diâmetro da superfície de contacto23mm
Diâmetro do anel frontal29mm
Diâmetro para instalação ou montagem22,3mm
Espessura de painel frontal, mínimo1mm
Espessura de painel frontal, máximo6mm
Espaçamento50 x 50mm
Ambiente
IP - Tipo de proteçãoIP65
Temperatura ambiente -25 ... +60 °C
Resistência a impactos50 g
resistência a vibrações20 g / 10 ... 150 Hz
Dados elétricos
Frequência máxima de comutação1.000/h
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 06/11/2026, 07:13