AES 2556 UE: 24...230V AC/DC
Número de artigo:101181685
Arquivo

Descrição de artigo
- Supervisão dos sensores de segurança magnéticos da linha BNS
- 4 contactos de segurança, STOP 0
- 2 Saídas de sinalização
Dados para encomenda
Revisão (capacidade de entregar)Excluído do programa de fornecimento!
Descrição do tipo de produtosAES 2556 UE: 24...230V AC/DC
Número de artigo (Número de encomenda)101181685
EAN (European Article Number)4030661323152
Número eCl@ss, versão 12.027-37-18-19
Número eCl@ss, versão 11.027-37-18-19
Número eCl@ss, versão 9.027-37-18-19
Número ETIM, versão 7.0EC001449
Número ETIM, versão 6.0EC001449
Homologações - Instruções
CertificadoscULus
Propriedades globais
Instruções BG-GS-ET-14BG-GS-ET-20EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061
Stress climáticoBG-GS-ET-14EN 60068-2-3
Material do invólucroPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro
Peso bruto319g
Propriedades globais - Características
Deteção de quebra do cabo Sim
Reconhecimento de curto-circuitoSim
Circuito de retornoSim
Função de reinício automáticoSim
Teste de arranqueSim
Rearme depois de interrupção no suprimento da tensão de alimentação Sim
Indicação integrada, estado Sim
Número de contactos auxiliares1
Número de LED's1
Número de normalmente fechados2
Número de normalmente abertos2
Número de saídas semi-condutoras sem atraso com função de sinalização2
Número de contactos de segurança4
Número de saídas de sinalização2
Classificação
CertificadosEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Categoria Stop0
Avaliação de segurança - Saídas de relé
Performance Level, atéd
Categoria de controlo3
Valor PFH1,00 x 10⁻⁷/h
Orientaçãoaté no máx. 50 000 ciclos de comutação/ano e no máx. 80% de carga de contacto
Safety Integrity Level (SIL), apropriado para aplicações em2
Vida útil20Jahr(e)
Dados mecânicos
Resistência mecânica, Mínimo20.000.000Schaltspiele
FixaçãoFixação rápida para perfil normalizado segundo a DIN EN 60715
Dados mecânicos - Tecnologia conectiva
Designação dos terminaisIEC/EN 60947-1
Secção dos cabos de conexão, mínimo0,25 mm²
Secção dos cabos de conexão, máximo2,5 mm²
Binário de aperto dos terminais0,6Nm
Tipo de cabo admissívelFlexívelRígido de um fio
Conexão (mecânico)Screw terminals
Dados mecânicos - dimensões
Largura45mm
Altura100mm
Profundidade121mm
Ambiente
Tipo de proteção de invólucroIP40
Tipo de proteção do espaço de instalaçãoIP54
Tipo de proteção do bornes ou terminaisIP20
Temperatura ambiente +0 ... +55 °C
Temperatura para armazenar e transportar-25 ... +70 °C
Resistência à vibração10...55 Hz, amplitude 0,35 mm, ± 15 %
Resistência a impactos30 g / 11 ms
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima Uimp4kV
Categoria de sobre-tensãoIII
Grau de contaminação por sujeira2
Dados elétricos
Faixa de frequência50Hz60Hz
Tensão de operação24 ... 230 VAC
24 ... 230 VDC
24 ... 230 VDC
Tipo de intervalo de tensãoACDC
Corrente de ensaio térmico6A
Medição da tensão de operação24 ... 230 VAC
24 ... 230 VDC
24 ... 230 VDC
Tensão nominal CA mínima para controlos, 50 Hz, mínimo20.4VAC
Tensão nominal CA mínima para controlos, 50 Hz, máximo253VAC
Tensão nominal CA mínima para controlos, 60 Hz, mínimo20.4VAC
Tensão nominal CA mínima para controlos, 60 Hz, máximo253VAC
Medição da tensão de comando DC, mínimo20,4VDC
Medição de tensão de comando DC, máximo253VDC
Potência admissão elétrica5W
Resistência de contacto, máximo0,1Ω
Orientação (Resistência de contacto)em perfeitas condições
Desativação retardada em caso de queda de energia da rede, típico80ms
Desativação retardada em caso de PARAGEM DE EMERGÊNCIA, típico20ms
Ligação atrasada no arranque automático, típico100ms
ligação atrasada no RESET, típico20ms
Material dos contactos, elétricoAg-Ni 10 e 0,2 µm banhado a ouro
Dados elétricos - Saídas de relé seguras
Voltagem, categoria de aplicação AC-15230VAC
Potência, categoria de aplicação AC-153A
Voltagem, categoria de aplicação DC-1324VDC
Potência, categoria de aplicação DC-132A
Capacidade de comutação, mínimo10VDC
Capacidade de comutação, mínimo10mA
Capacidade de comutação, máximo250VAC
Capacidade de comutação, máximo8A
Dados elétricos - Entradas digitais
Sinal de entrada nível, High-Signal "1"10 … 30 VDC
Dados elétricos, Low-Signal "0"0 … 2 VDC
Resistência de condução, máximo40Ω
Dados elétricos - Saída digital
Voltagem, categoria de aplicação DC-1224VDC
Potência, categoria de aplicação DC-120,1A
Dados elétricos - Saídas de relé (contactos auxiliar)
Capacidade de comutação, máximo24VDC
Capacidade de comutação, máximo2A
Dados elétricos - Compatibilidade eletromagnética (EMV)
Imunidade a interferência Diretiva CEM
Sistema de diagnóstico integrado (ISD)
Nota (falha ISD)As seguintes falhas são reconhecidas pelo módulo de segurança e visualizadas através do ISD.
ErroCurto-circuitos nos cabos de entradaFalha do sinal de entrada ou no acionamento do relê interno do módulo de segurançaFalhas de não abrir ou não fechar os contactos de portasNão fechamento ou não abertura dos reles internos de segurançaRutura dos cabos de alimentação
Dados gerais
Orientação (Aplicações de aplicação)Dispositivo de segurançaSensor de segurança
Orientação
Orientação (geral)Cargas indutivas (contactores, reles, etc.) deverão ser absorvidas por meio de circuitos apropriados
Exemplo de comutação
Orientação (exemplo de comutação)As tabelas ISD (Sistema integrado de diagnóstico ) destinadas a analisar os sinais de alarme e as suas causas estão relacionadas no anexo.O exemplo de comutação é o do dispositivo de segurança fechado mostrando o estado sem a presença de tensão.Para proteção de um dispositivo de segurança até a PL d e categoria 3Se forem utilizados um ou dois reles externos ou disjuntores para comutar a carga, o sistema só pode ser enquadrado na categoria 3 de acordo com EN ISO 13849-1, quando a "exclusão da falha em disjuntores externos" puder ser documentada / registrada como pSupervisão de 2 dispositivos de segurança utilizando um sensor de segurança magnético da linhas BNS em cada dispositivo
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 20/07/2026, 22:21