AMLWS
Número de artigo:101031179
Arquivo

Descrição de artigo
- Diâmetro para instalação ou montagem Ø 22,3 mm
- Equipamentos termoplásticos de comando e sinalização
- Sistema modular para elementos de contacto e de iluminação
- Design ergonómico
Iniciar sessão para ver os preços
Dados para encomenda
Descrição do tipo de produtosAMLWS
Número de artigo (Número de encomenda)101031179
EAN (European Article Number)4030661606866
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersãoMontagem elemento frontalsinalizadores luminosos
FormatoCúpula elevadaCúpula planaRedondo
Condição de instalação (mecânico)arbitrariamente
Material do invólucroPlástico
Material do anel frontalPlástico
Cor do invólucrobranco
Cor do anel frontalPreto
Peso bruto25g
Propriedades globais - Características
iluminávelSim
Isolação total Sim
Dados mecânicos
FixaçãoPorca central
Binário de aperto do parafuso1Nm
Dados mecânicos - dimensões
Altura10,5mm
Nota (altura de montagem)Altura à frente do painel frontal.
Diâmetro total29mm
Altura da cúpula10,3mm
Diâmetro do invólucro29mm
Diâmetro do anel frontal29mm
Diâmetro para instalação ou montagem22,3mm
Espessura de painel frontal, mínimo1mm
Espessura de painel frontal, máximo6mm
Espaçamento50 x 50mm
Ambiente
IP - Tipo de proteçãoIP65
Temperatura ambiente -25 ... +40 °C
Resistência a impactos50 g
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 15/11/2026, 17:55