ASS32S123
Número de artigo:101031598
Arquivo

Descrição de artigo
- Diâmetro para instalação ou montagem Ø 22,3 mm
- Equipamentos termoplásticos de comando e sinalização
- Sistema modular para elementos de contacto e de iluminação
- Design ergonómico
Dados para encomenda
Descrição do tipo de produtosASS32S123
Número de artigo (Número de encomenda)101031598
EAN (European Article Number)4030661606446
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-13
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-13
Número eCl@ss, versão 9.027-37-12-13
Número ETIM, versão 7.0EC000222
Número ETIM, versão 6.0EC000222
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersãoDispositivo de comando de paragem de emergência
FormatoRedondo
Condição de instalação (mecânico)arbitrariamente
Material dos acionadoresPlástico
Material do anel frontalPlástico
Cor do anel frontalPreto
Cor do manípuloprata
Peso bruto53g
Propriedades globais - Características
Mecanismo de mola integradoSim
Possível sondar Sim
Retenção Sim
Isolação total Sim
Número de pino atuador2
Número de interruptores de posição3
Dados mecânicos
Posição de retençãoright - left
Resistência mecânica, Mínimo100.000Schaltspiele
angulo de comutação 45°
Ângulo de comutação, esquerda direita45°
Curso de atuação4mm
Força de acionamento, aproximada0,6N
FixaçãoPorca central
Binário de aperto do parafuso1Nm
Dados mecânicos - dimensões
Altura48,5mm
Diâmetro do anel frontal29mm
Diâmetro para instalação ou montagem22,3mm
Espessura de painel frontal, mínimo1mm
Espessura de painel frontal, máximo6mm
Espaçamento50 x 50mm
Ambiente
IP - Tipo de proteçãoIP40
Temperatura ambiente -25 ... +60 °C
Resistência a impactos50 g
Dados elétricos
Frequência máxima de comutação2.000/h
Orientação
Orientação (geral)Posição de retirada da chave 0-I
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 09/09/2026, 12:54